菲尼克斯电气提供的配备PLCnext Control的气象数据采集系统是一体化光伏发电场管理的一部分。该系统也可用作独立系统。
与SOL-ES型环境传感器组合使用时,菲尼克斯电气还可提供一套能直接集成到菲尼克斯电气控制系统中的完整解决方案。每个传感器都符合IEC 61724-1 A级的要求。它可以提供最高精度的测量数据。因此,该气象监测系统非常适合光伏发电场。气象监测系统能随时提供有关光伏系统效率的信息。
传感器通过M12连接器进行连接。使用一个M12 Y型分配器(见“附件”表),可轻松创建一个菊花链式连接。
利用可在PLCnext Store中单独订购并包含基于Web的管理这一功能的应用软件,无需事先掌握编程知识就可以启动传感器,因为此软件具备自动配置功能,可自动检测所有通过Modbus连接的传感器。集成控制器可通过Modbus/TCP或PROFINET等标准协议将传感器数据传输至上级系统。采用24 V DC电源电压,所有传感器都具有极性反接保护。
重要提示:
需要使用应用软件来操作气象监测系统。您可在PLCnext Store中购买并下载相应的许可证(链接请见“下载”选项卡)。所有需要的传感器,包括安装附件(请见“附件”选项卡),都必须单独订购。
SOL-SC-WTH-STN
-
气象监测系统
1322110
用于从连接的环境传感器获取测量数据的气象监测系统。例如,与SOL-ES传感器组合使用时,可用于光伏发电场或其他工业区。测量数据通过用户界面提供给用户并传输到更高级别的数据管理系统。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
支持高级语言
标准化接口
通过工业级M12圆形连接器连接传感器
通过即插即用对所有兼容的传感器进行绝缘
可选择传感器,因此非常灵活
无需编程知识即可轻松调试