SOL-ES-BSC-PYR - 传感器
1093211

Hukseflux Thermal Sensors B.V.的总日射表可以通过一个180°孔径开口测量照射强度(单位W/m2)。测量的值通过Modbus/RTU (RS-485) 提供。相当于ISO 9060标准的精度等级“一级”。

产品详情








优势

包括适用于一级分类的ISO 9060测试证书
符合IEC 61724-1,B级
高效的标定和维护组织