菲尼克斯电气的开关设备和控制设备组件包含一台必须通过基本应用程序进行扩展的PLCnext Control设备,相关基本应用程序必须获得许可证才能创建符合VDE-AR-N 4110:2018(和4120:2018)以及FGW TR8修订版09中针对1型和2型系统要求的发电系统控制器。基本应用程序的许可证可从PLCnext Store购买。
基本应用程序中包含的PLCnext组件满足以下要求:
有功功率控制
• 电网运营商和第三方定义的设定值定义
• P(f)特性曲线(仅适用于2型系统)
无功功率控制
• cos(φ)
• 具有电压限值功能的无功功率控制
• Q(U)特性曲线
• Q(P)特性曲线
其他
• • 无功功率优先操作模式
• 控制器旁路(旁路模式)
• 在发电机组触发保护之后,监控用于连接发电机组的电网连接点处的电压状况(VDE-AR-N 4120:2018)
• PLCnext组件的多个实例化可用于独立控制多种发电机组型号,例如系统部分1:光伏,系统部分2:热电联产工厂等。
重要信息
接口(电力供应商、直销商、电力测量设备、发电机组、门户连接等)应由用户在特定项目的基础上进行连接。
发电系统控制器的功能受到许可证的限制。所需的许可证取决于可能的最大系统功率。以下许可证可供使用:
• 功率控制单元 - 250 kW(用于最高250 kW的有效功率总和)
• 功率控制单元 - 1 MW(用于最高1 MW的有效功率总和)
• 功率控制单元 - 5 MW(用于最高5 MW的有效功率总和)
• 功率控制单元 - 10 MW(用于最高10 MW的有效功率总和)
• 功率控制单元 - 50 MW(用于最高50 MW的有效功率总和)
• 功率控制单元 - 无限制(无有效功率总和限制)
您可在PLCnext Store中购买并下载许可证(链接请见“下载”选项卡)。
SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0
-
开关设备和控制设备组件
1160749
配备一台PLCnext Control设备的控制柜解决方案。为客户特定应用准备了一台发电系统控制器。对馈入中压和高压网络的发电系统进行并网管理的基础。
产品详情
适配产品
优势
支持高级语言
可通过开放式接口实现客户特定的扩展
发电系统的电网运营商特定的控制
稳定本地电网