SOL-ES-PRO-PYR - 传感器
1074979

Hukseflux Thermal Sensors B.V.的总日射表可以通过一个180°孔径开口测量照射强度(单位W/m2)。测量的值通过Modbus/RTU (RS-485) 提供。相当于ISO 9060标准的精度等级“二级标准”。

产品详情








优势

采用新型RVH™技术,加热后的数据可用性更高
符合IEC 61724-1 A级和B级的要求
包括二级标准分类的ISO 9060测试证书
高效的标定和维护组织