US-EMP (27X15) YE - 卡接标识
0828848

卡接标识, 卡, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 锁扣, 标签数: 27, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 27 mm

产品详情








优势

US-EMP ...系列UniSheet标记,包括可以放入已有CARRIER EMP ...标识框架的标记条
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
卡上留有功能描述区域