ME 17,5 OT-MSTBO SET BU - 上部壳体
2853718

DIN导轨壳体, 套件包括上部壳体、4个PCB插座(3位)以及4个配备螺钉连接的固定式连接器(3位), 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 蓝色 (类似 RAL 5015)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器