您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TRIO3-UPS/1AC/24DC/10/485-USB - 不间断电源
1359604

TRIO UPS - 带集成大功率存储设备的不间断电源, USI (Universal Service Interface), DIN导轨安装, 直插式连接, 输出: 24 V DC / 10 A

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品