FUSE 15A/32V FKS ATO
- 保险丝
FUSE 15A/32V FKS ATO
- 保险丝
2908361
保险丝,标称电流:15 A,长:19 mm,宽:5 mm,高:13 mm
我们为您的UPS系统提供种类齐全的UPS附件和备用电池。使用我司的UPS备用电池,您可及时更换UPS系统中的电池,确保电源不间断运行。如安装材料、数据线、存储模块和保险丝等额外UPS附件可将UPS模块可靠地集成至应用中,确保数据通信顺畅。
保险丝,标称电流:15 A,长:19 mm,宽:5 mm,高:13 mm
保险丝,标称电流:15 A,长:11.9 mm,宽:3.8 mm,高:16.2 mm
保险丝,标称电流:10 A,长:11.9 mm,宽:3.8 mm,高:16.2 mm
UPS-BAT/VRLA-WTR...电池模块的备用电池
备用电池, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
UPS-BAT/VRLA-WTR...电池模块的备用电池
保险丝, 额定电流: 50 A
保险丝, 额定电流: 25 A
数据电缆,用于例如菲尼克斯电气型号ILC 1xx Inline控制器和带12位IFS数据端口的菲尼克斯电气设备(如QUINT UPS-IQ UPS或TRIO UPS)之间的通信
保险丝,标称电流:40 A,长:19 mm,宽:5 mm,高:18.8 mm
UPS系统附件品类齐全,从实现顺畅通信的数据电缆和确保可靠固定的安装附件,到内存模块和保险丝。
欲确保不间断供电,就须及时更换UPS系统中的电池。菲尼克斯电气备用电池可适配各类电池模块。