不间断电源 (UPS) 附件和备用电池
FUSE 50A MAXI - 保险丝
FUSE 50A MAXI
-
保险丝
1634761
保险丝, 额定电流: 50 A
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保险丝
电气特性
额定电流I
N
50 A
保险丝
保险丝(适合汽车应用的扁平型保险丝)
商业数据
订货号
1634761
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMUEZ9
产品关键代码
CMUEZ9
GTIN
4067923156821
单件重量(含包装)
8 g
单件重量(不含包装)
5.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298