数据电缆,用于带D-SUB 9 RS-232连接的设备与带12位IFS数据端口的如QUINT UPS-IQ或TRIO UPS这样的菲尼克斯电气设备之间的通信。
不间断电源 (UPS) 附件和备用电池
我们为您的UPS系统提供种类齐全的UPS附件和备用电池。使用我司的UPS备用电池,您可及时更换UPS系统中的电池,确保电源不间断运行。如安装材料、数据线、存储模块和保险丝等额外UPS附件可将UPS模块可靠地集成至应用中,确保数据通信顺畅。
IFS-RS232-DATACABLE
- 数据电缆
IFS-RS232-DATACABLE
- 数据电缆
2320490
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH
- 不间断电源备用电池
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH
- 不间断电源备用电池
1283116
备用电池, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah。 仅适用于1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH、2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH (V/C 06)、2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA,和2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
FUSE 10A/400V GRL
- 保险丝
FUSE 10A/400V GRL
- 保险丝
2908358
保险丝,标称电流:10 A,长:31.8 mm,直径:6.35 mm
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH
- 不间断电源备用电池
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH
- 不间断电源备用电池
1283114
备用电池, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1.2 Ah。 仅适用于1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH和2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH (V/C 05)
FUSE 5A/32V FK-1
- 保险丝
FUSE 5A/32V FK-1
- 保险丝
2908367
保险丝,标称电流:5 A,长:11.9 mm,宽:3.8 mm,高:16.2 mm
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH
- 不间断电源备用电池
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH
- 不间断电源备用电池
1283121
备用电池, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
BATTERY MOUNTING CASE
- 用于固定电池的安装套件
BATTERY MOUNTING CASE
- 用于固定电池的安装套件
2320458
用于安装无法安装到DIN导轨上的电池。
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH
- 不间断电源备用电池
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH
- 不间断电源备用电池
1283119
备用电池, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
BATTERY MOUNTING KIT
- 用于固定电池的安装套件
BATTERY MOUNTING KIT
- 用于固定电池的安装套件
2320788
用于安装无法安装到DIN导轨上的电池。
FUSE 30A/32V ATOF
- 保险丝
FUSE 30A/32V ATOF
- 保险丝
2908365
保险丝,标称电流:30 A。长:19.1 mm,宽:5 mm,高:18.8 mm
UPS附件
UPS系统附件品类齐全,从实现顺畅通信的数据电缆和确保可靠固定的安装附件,到内存模块和保险丝。
UPS备用电池
欲确保不间断供电,就须及时更换UPS系统中的电池。菲尼克斯电气备用电池可适配各类电池模块。