PLT-SEC-T3-60-FM-UT
-
3类电涌保护设备
2907917
3 型电涌保护,包括保护性连接器和底座元件,内置状态指示灯和用于单相电源网络的遥信。额定电压: 60 V AC/DC
产品详情
适配产品
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
可以提供螺钉连接和插拔式连接方式,因此可以选用您优选的连接技术
为工业电源提供最大的额外保护,可延长使用寿命并提高系统可用性