BT-1S-230AC/A
-
3类电涌保护设备
2803409
3类保护器,可统一安装于安装盒或嵌入式插座内,或直接安装在终端设备中。 电路具有温度监控和声音故障报警功能。 分支安装或布线。 额定电压: 230VAC
产品详情
适配产品
优势
为楼宇安装提供最佳的额外保护,以延长使用寿命并提高终端设备的可用性
采用紧凑型设计,可通用
安装在设备插座中,电涌保护器位置隐蔽
基于视觉或听觉故障指示,可达到出色的信息提供级别