VAL-MS 320-UD ST - 2类电涌保护器
2858315

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-OEZ基座匹配,温度监控,光学故障报警显示。 工作电压: 320 V AC

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案