VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
-
2类电涌保护器基座
2906484
基座与VALVETRAB MS系列2类保护器匹配,带远程指示灯触点。 用于三相电源的的保护,带有各自独立的N和PE导线。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 安装在防触摸保护柜内。对于UC > 500 V的应用场合,侧面间距以及连接区域内有源部件(包括接地部件)之间的的间距必须至少达到5 mm。 |
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| 类型 | 底座元件,DIN导轨安装 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 远程遥信触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 71 mm |
| 高度 | 98.7 mm |
| 深度 | 51.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 4 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | 4L-PEN |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 800 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 额定电压 | 690 V AC |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| SPD型号 | 4CA |
| UL指示器/遥信 | |
| 工作电压 | 125 V AC |
| 交流工作电流 | 1 A AC |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2906484 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1151 |
| 产品关键代码 | CL1151 |
| GTIN | 4055626081601 |
| 单件重量(含包装) | 293.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 293.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.109千克二氧化碳当量 |