VAL-MS/3+1-BE/FM - 2类电涌保护器基座
2838898

基座与VALVETRAB MS系列2类保护器匹配,带远程指示灯触点。 用于三相电源的的保护,带有各自独立的N和PE导线。

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案