VAL-MS-EE-T2-3+1-385
-
2类电涌保护器
2910559
电涌保护器,带基座和保护连接器,安装在NS 35/7.5导轨上,用于: 230 V AC——IT系统,3 + 1保护模式。
产品详情
产品类型 | 电涌保护器 |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 4 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 71 mm |
高度 | 90 mm |
深度 | 64.7 mm |
水平针距 | 4 分区 |
颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6 |
PBT |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
动作方向 | 3L-N & N-PE |
额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-N) | 385 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 385 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 260 V AC |
额定负载电流IL | 80 A |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 525 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
额定短路电流ISCCR | 25 kA |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.8 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.8 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 1.8 kV (In时) |
≤ 1.7 kV (10 kA时) | |
≤ 1.5 kV (5 kA时) | |
≤ 1.3 kV (3 kA时) | |
残压Ures (L-PE) | ≤ 1.8 kV (In时) |
≤ 1.7 kV (10 kA时) | |
≤ 1.5 kV (5 kA时) | |
≤ 1.4 kV (3 kA时) | |
残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2910559 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CLP211 |
产品关键代码 | CLP211 |
GTIN | 4055626462752 |
单件重量(含包装) | 424.1 g |
单件重量(不含包装) | 402 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 11.471千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
MPB 18/4-12 - 桥接件 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - 桥接件 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - 桥接件 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - 桥接件 2818355
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-385-P - 2类电涌保护备用模块 2910569
-
F-MS-EE-T2-40-P - 2类电涌保护器 2910572