F-MS 12/FM - 2类电涌保护器
2817974

2类电涌保护器,由带远程指示灯触点的基座和带N-PE总电流火花间隙的保护插头组成,安装在NS 35/7.5导轨上,外壳厚度: 17.5 mm(1 模数)

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案