SP-EE-FLT-T1-264/25-3+1-UT-R
-
1+2类组合式电涌保护器
1471821
基于放电间隙的高性能非可插拔式防雷电流保护装置/电涌保护器,适用于三相供电网络,带有独立的N和PE(5导线系统:L1、L2、L3、N、PE),用于防雷保护等级I和II,带遥信功能。
产品详情
适配产品
优势
节省安装空间,性能卓越可靠
可靠防护雷电流和电涌电压,确保系统运行安全
采用强大的创新放电间隙技术,系统可用性高
采用超薄设计,节省空间和安装成本
可视机械状态指示灯和选配遥信触点,随时了解保护装置状态