FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM
-
1+2类组合式电涌保护器
2908264
无漏电流的插拔式防雷电涌保护器,适合较高的额定电压,符合1类/I级的要求,用于3相供电网络,中性导线和保护接地分开(L1、L2、L3、PE、N)。
产品详情
| 产品系列 | SEC Family |
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 13 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 142.4 mm |
| 高度 | 95.2 mm |
| 深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 8 分区 |
| 颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | 3L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 400/690 V AC (TN-S) |
| 400/690 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 440 V AC |
| 额定负载电流IL | 125 A (< 55 °C) |
| 残流IPE | ≤ 0.01 mA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电荷量 | 17.5 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 310 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 35 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电荷量 | 17.5 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 310 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电流峰值Iimp | 35 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电荷量 | 50 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电流峰值Iimp | 100 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (L-PE) | 50 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 50 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 2.5 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 2.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In时) |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 4.5 kV (In时) |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 2.5 kV (In时) |
| UT下的TOV动作(L-N) | 580 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 800 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 125 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 400 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV(L-L) | 880 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 440 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-G) | 440 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(N-G) | 440 V AC |
| 短路电流等级 (SCCR) | 25 kA |
| 电压保护水平VPR(L-L) | 3000 V |
| 电压保护水平VPR(L-N) | 1800 V |
| 电压保护水平VPR (L-G) | 1800 V |
| 电压保护水平VPR(N-G) | 1500 V |
| 额定放电电流 In | 20 kA |
| 保护通道 | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| 额定电压 | 400/690 V AC |
| 额定负载电流IL | 50 A |
| 电源分配系统 | Wye |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| SPD型号 | 2CA |
| UL指示器/遥信 | |
| 工作电压 | 125 V AC |
| 交流工作电流 | 1 A AC |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 40 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 3 ... 2 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2908264 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1172 |
| 产品关键代码 | CL1172 |
| GTIN | 4055626289090 |
| 单件重量(含包装) | 1,497.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,397 g |
| 原产地 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | N,N-dimethylacetamide (CAS编号: 127-19-5) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | d10a1bfd-37f7-4479-82c8-c27ca389213c |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
EML (20XE)R - 标识 0803452
-
EML (20XE)R YE - 标识 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803595
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-440/35-P - 1类浪涌保护器-插拔件 2905989
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - 1类浪涌保护器-插拔件 2907263
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
在最小的空间内实现最大的性能:紧凑型设计在高额定电压下具有高放电容量