FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - 1类浪涌保护器-插拔件
2907263

无漏电流的备用插头,用于FLASHTRAB SEC产品系列防雷电涌保护器,N-PE路径。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
在最小的空间内实现最大的性能:紧凑型设计在高额定电压下具有高放电容量