FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 1+2类组合式电涌保护器
2905419

无漏电流的插拔式防雷电涌保护器,符合1类/I级的要求,用于3相供电网络,保护接地和中性导线合一(L1、L2、L3、PEN)。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
低电压保护水平,可直接保护主配电网络区域内的终端设备