您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FLT-SEC-P-T1-350/25-P - 1类浪涌保护器-插拔件
2905422

无漏电流的备用插头,用于FLASHTRAB SEC PLUS 350产品系列防雷电涌保护器,L-N和L-PEN路径。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
低电压保护水平,可直接保护主配电网络区域内的终端设备