PLT-EE-T3-24DC-P
-
3类浪涌保护器-插拔件
1249053
备用插头,适用于PLT-EE产品系列的3型电涌保护。24 V额定电压
产品详情
| 产品类型 | 备用插头 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| 类型 | 针式 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| IEC 类别 | III |
| T3 | |
| EN类型 | T3 |
| 端口数目 | One |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 46.8 mm |
| 深度 | 62.7 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 额定电压 UN | 24 V AC (TN-S) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 34 V AC |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 2.7 mVA (UREF时) |
| ≤ 4.8 mVA (UC时) | |
| 基准测试电压UREF | 27 V AC |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 1 kA |
| 组合电涌UOC | 2 kV |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 0.2 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 0.6 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 0.6 kV |
| UT下的TOV动作(L-N) | 50 V AC (120 分钟 / 耐受模式) |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 50 V AC (120 分钟 / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 额定短路电流ISCCR | 6 kA AC |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 16 A (gG / B / C) |
| 附加技术数据 | |
| 额定短路电流ISCCR | 3 kA DC (适用于16 A gG / B备用保险丝) |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 0.16 kV (0.5 kA时) |
| ≤ 0.2 kV (1 kA) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 0.35 kV (0.5 kA时) |
| ≤ 0.4 kV (1 kA) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.35 kV (0.5 kA时) |
| ≤ 0.4 kV (1 kA) | |
| 最大连续工作电压UC | 34 V DC |
| 保护通道 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (遥信触点工作电压 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (遥信触点工作电压 ≤ 150 V) | |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 1249053 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLP312 |
| 产品关键代码 | CLP312 |
| GTIN | 4063151351854 |
| 单件重量(含包装) | 37.77 g |
| 单件重量(不含包装) | 34 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.707千克二氧化碳当量 |