FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT
-
收发器
1334213
单模SFP收发器可在工业温度范围内,以1310 nm波长进行数据传输,传输距离为10 km,传输速率最高1 Gbps
产品详情
适配产品
优势
得益于非专有多源协议 (MSA),可实现最大的灵活性
在运行期间可即插即用,实现高系统可用性
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
最高的数据传输质量
即使是电磁兼容敏感的应用,也能实现无干扰数据传输
在扩展的温度范围内实现可靠的数据传输