您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - 插拔式连接器
1334224

SMD插拔式连接器用于SFP和SFP+收发器

产品详情








适配产品



优势

采用盘卷式包装,可进行自动处理
选材优质,品质极高
触点具有金镀层,最高可实现200次插拔循环
达到UL 94 V0分类标准,安全性极高
最高达到265°C的回流焊
符合MSA要求
得益于MSL1,处理时间不受限制