FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT
-
收发器
1334215
多模SFP+收发器可在工业温度范围内,以850 nm波长进行数据传输,传输距离为500 m,传输速率最高10 Gbps
产品详情
宽度 | 13.7 mm |
高度 | 13 mm |
长度 | 57.3 mm |
外壳材料 | 金属 |
传输速度 | 10 GBit/s |
波长 | 850 nm |
产品类型 | SFP模块 |
类型 | SFP Modul |
连接图表 | LC-Duplex |
包装类型 | 盒装 |
传输速率 | 10 GBit/s |
连接方式 | 插入SFP插槽 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 55 °C |
激光等级 | 1 |
订货号 | 1334215 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNJAC |
产品关键代码 | ABNJAC |
GTIN | 4063151633608 |
单件重量(含包装) | 34.6 g |
单件重量(不含包装) | 34.6 g |
原产地 | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - 收发器 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - 收发器 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - 收发器 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - 插拔式连接器 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - FO尾缆 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FO尾缆 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - FO尾缆 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - FO尾缆 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - FO尾缆 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FO尾缆 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - FO尾缆 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - FO尾缆 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FO尾缆 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - FO尾缆 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - FO尾缆 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - FO尾缆 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - FO尾缆 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - FO尾缆 1405696
优势
得益于非专有多源协议 (MSA),可实现最大的灵活性
在运行期间可即插即用,实现高系统可用性
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
最高的数据传输质量
即使是电磁兼容敏感的应用,也能实现无干扰数据传输
在扩展的温度范围内实现可靠的数据传输