套件包括:Crimphandy 1.5 mm2,包含电池、充电器、CUTFOX 12电缆剪、2x废料导料板、用于故障排除的服务工具和一条1.5 mm2冷压头条,包装在坚固耐用的箱子中。另外还提供一个CRIMPHANDY CUTTER、1.5 mm2盘卷式包装冷压头、100 条(每条50 个冷压头)和一个工具包。
CF CRIMPHANDY 1,5 SET
-
工具套件
1003670
套件包括:Crimphandy,包含电池、充电器、电缆剪、2x废料导料板、服务工具、冷压头条、坚固耐用的箱子、CRIMPHANDY CUTTER和一个工具箱
产品详情
适配产品
优势
具有自动监控功能,可确保持续获得最佳结果
得益于电池运行和料仓,具有无限移动使用可能性
Crimphandy是电气装配工具的创新产品。通过这款便携式手持设备,可在两秒钟内完成导线的剥线和压接。由此可以节省75%的时间。