带3端隔离的可组态温度测量变送器适用于连接热电偶。
测得的数值将转化为线性电流或电压信号。
该设备可通过DIP开关组态,也可通过S-PORT端口用软件(FDT/DTM)组态,以实现扩展功能。测量变送器支持故障监控。
MINI MCR-SL-TC-UI-NC
-
热电偶测量变送器
2864299
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 典型冷点误差 | < 2 K |
| 冷点误差,最大 | < 3 K |
| 额定条件下的最大功耗 | 235.5 mW |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 阶跃响应(0-99%) | < 30 ms |
| 最大温度系数 | < 0.02 %/K |
| 设定量程的传输故障 | ((150 K / 设定测量温度范围 [K]) + 0.1)% |
| 满量程传输故障 | ≤ 0,2 % |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 最大电流耗量 | < 25 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 500 mW |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 测量 | |
| 可用的传感器类型(TC) | J、K型热电偶(符合IEC 584-1标准) |
| 温度测量范围 | 最小 50 K |
| 温度测量范围: Typ J | -150 °C ... 1200 °C (可配置) |
| 温度测量范围: Typ K | -150 °C ... 1350 °C |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大电压输出信号 | 12.5 V |
| 无负载电压 | 大约 12.5 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大电流输出信号 | 23 mA |
| 短路电流 | 大约 10 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (当20 mA时) |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| < 20 mVSS (10 kΩ时) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| 标识 | GL EMC 2 D |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 10 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 10 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 10 % |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2864299 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1135 |
| 产品关键代码 | DK1135 |
| GTIN | 4017918956554 |
| 单件重量(含包装) | 88.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 69.4 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
用于符合IEC 60584的J、K型热电偶
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
-150°C ... +1350°C的温度测量范围
高度紧凑型温度测量变送器,用于热电偶信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准信号
内部冷端补偿
输入和输出信号可用DIP开关进行组态
3端隔离