适用于MCR技术的MINI POWER电源
在测量和控制技术(MCR)中,模块式电子设备外壳已成为了工业标准。MINI POWER便是应运而生的理想电源。可满足特定电压和特殊型号要求,从而确保设备的高度灵活性。
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
-
电源
2866983
请在新系统中使用以下产品:2904614
DIN导轨安装型MINI POWER电源,初级开关模式,单相输入,输出:24 V DC/1.5 A
产品详情
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
电源电压的电压类型 | AC |
冲击电流 | < 15 A (0.6 A2s) |
冲击电流积分 (I2t) | 0.6 A2s |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
电网缓冲时间 | 典型值 35 ms (120 V AC) |
典型值 150 ms (230 V AC) | |
电耗量 | 0.75 A (120 V AC) |
0.45 A (230 V AC) | |
额定功耗 | 90 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
典型响应时间 | < 0.5 s |
输入熔断器 | 3.15 A (慢熔断,内部) |
允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
效率 | > 84 % (230V AC和额定值) |
输出特性 | U/I |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
额定输出电流(IN) | 1.5 A (-25 °C ... 60 °C) |
输出电流限值 | 7 A (短路时) |
POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C 恒定) |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
反馈电压电阻 | 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | < 30 V DC |
最大电容负载 | 无限 |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 40 mVSS (20 MHz) |
防短路保护 | 是 |
输出功率 | 36 W |
峰值切换电压空闲 | < 20 mVSS (20 MHz) |
峰值切换电压额定负载 | < 20 mVSS (20 MHz) |
最大空载功耗 | 1.5 W |
最大额定负载功率损耗 | 6.5 W |
上升时间 | < 2 ms |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 DIN导轨连接器上最多连接两个冗余设备。 |
串连 | 否 |
信号: DC OK浮点 | |
输出说明 | U输出>21.5V: 触点闭合 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
输出电压 | 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
输入 | |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 | |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 | |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号类型 | LED |
继电器触点 | |
工作电压显示 | 绿色LED |
信号输出: DC OK浮点 | |
状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
关于状态显示的注意事项 | U输出>21.5V: LED点亮 |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV (类型测试) |
3 kV (常规测试) |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
绝缘特性 | |
保护等级 | II (在关闭的控制柜中) |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
宽度 | 35 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 95 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
带保护涂层 | 否 |
外壳材料 | 塑料 |
外壳类型 | 聚酰胺PA,颜色: 绿色 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
温度代码 | T4A ≤ 70 °C |
轨道应用 | EN 50121-4 |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV)和EN 60204(PELV) |
EN 60204 (PELV) | |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) | |
一致性/认证 | |
SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
性能等级符合ISO 13849 | 不带 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
外壳 | Level 3 |
静电放电 | |
触点放电 | 6 kV |
空气放电 | 8 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 2 GHz |
测试场强 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (Level 4 - 非对称: 导线对地) |
输出 | 2 kV (Level 3——非对称: 导线对地) |
信号 | 1 kV (Level 2 - 非对称: 导线对地) |
备注 | 标准 B |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 4 kV (Level 4 - 非对称: 导线对地) |
2 kV (Level 4——对称: 导线对导线) | |
输出 | 0.5 kV (Level 1 - 不对称: 接地线) |
0.5 kV (Level 1——对称: 导线对导线) | |
信号 | 0.5 kV (Level 1 - 不对称: 接地线) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出/信号 | Level 3——非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
压降 | |
标准/规程 | EN 61000-4-11 |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-6-3 |
无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
订货号 | 2866983 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMPM13 |
产品关键代码 | CMPM13 |
目录页面 | 页码276 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918960650 |
单件重量(含包装) | 288 g |
单件重量(不含包装) | 250 g |
原产地 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 1bfab962-b8da-4486-afcb-42d2144e8c76 |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 3.322千克二氧化碳当量 |
优势
由于采用了带防插错编码的COMBICON插拔式连接器,因此可实现简单维护的连接技术
用于通过底部连接(T型连接器)为已存在AC电压的供电电压供电
100 V AC ... 240 V AC 额定输入电压范围
输出电压: 24 V DC
用于最多60个MINI Analog模块
用于最大为1.5 A,副侧
通过诊断LED显示状态和错误信号