PTWE 6-2/B7 - 测试端子条
3069437

测试端子条, VDE编码类型B7, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 14, 位数: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

模块式测试端子排结构紧凑,能节省空间
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性