CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 42, 位数: 21, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 颜色: 灰色
产品类型 | 测试端子条 |
位数 | 21 |
针距 | 8.2 mm |
连接量 | 42 |
行数 | 1 |
电位 | 21 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
额定浪涌电压 | 4 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
测试电涌电压 | 5 kV |
每层的连接数量 | 42 |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 | |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A5 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
额定电压 | 400 V AC/DC |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
宽度 | 203.8 mm |
高度 | 99.7 mm |
深度 | 56.5 mm |
NS 35/7,5深度 | 61.8 mm |
NS 35/15深度 | 69.3 mm |
针距 | 8.2 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
订货号 | 3069870 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BE6112 |
产品关键代码 | BE6112 |
目录页面 | 页码623 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356962346 |
单件重量(含包装) | 630 g |
单件重量(不含包装) | 630 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |