URTK/S - 分断测试端子
0311087

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

分断测试端子, 带两个用于4 mm测试插头的测试插座,或用于装入桥接杆或螺钉桥接件, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

可以用URTK/S系列的测试分断端子对电流变压器二级电路进行测试,操作简单明了
在分断点两侧,端子拥有一个测试插座,它也可以用来切换至相邻的端子