SB 4-RTK/S - 桥接杆
SB 4-RTK/S
-
桥接杆
0311265
桥接杆, 针距: 8.2 mm, 位数: 4, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接杆
位数
4
针距
8.2 mm
电位
1
尺寸
针距
8.2 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0311265
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918001377
单件重量(含包装)
9.5 g
单件重量(不含包装)
9.59 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400