采用不同连接技术的互感器接线端子

互感器接线端子可方便地测试电路

分断测试端子为电流互感器二次电路中所有必要的测试电路提供了极大的便利。拥有六个通用型桥接井,分断测试端子在电位分布方面可提供最高级别的功能性和灵活性。连接器采用内置的提前短路触点,能可靠地保护连接的电流互感器。

Go to Product Detail Page for item 3209530
PTU 6-T-P - 分断测试端子
PTU 6-T-P - 分断测试端子
3209530

分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 0706061
URTK/SP BN - 分断测试端子
URTK/SP BN - 分断测试端子
0706061

分断测试端子, 带滑块, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 棕色

Go to Product Detail Page for item 3004168
UK 5-HESI-T OG - 分断测试端子
UK 5-HESI-T OG - 分断测试端子
3004168

分断测试端子, 对于端子标识,请使用8.2 mm针距的标识材料。, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 橙色

ME分断测试端子

分断测试端子

分断测试端子选型软件

配置个性化测量变送器组件。除选择合适的互感器接线端子外,亦可根据应用要求安装电流互感器测试和短接附件。

优势

  • 多达六个通用型桥接井用于电位分配或测试,功能强大
  • 使用插拔式互感器端子,构建模块化电流互感器和测量变送器开关设备
  • 采用内置的提前短路触点,可靠保护所连电流互感器和测量变送器
  • 直通式接线端子和接地端子具备相同外形,轻松实现功能化设计
  • 可靠连接和锁定相应开关状态中的分断滑块
  • 清晰识别开关状态

新产品

分断接线端子、刀闸分断端子以及采用Push-X技术的变压器接线端子,均可卡接到DIN导轨

采用Push-X技术的功能端子

快速安全地分断信号

Push-X功能模块还可实现柔性导线的免工具接线。此外,集成的断开区域可轻松断开信号。TG基础分断接线端子还可安全地集成功能插头。

主要特点

  • Push-X技术
  • 分断测试端子:6 mm²
  • 额定电流:30 A
  • 额定电压:500 V
  • 分断和刀闸分断端子:2.5 mm²
  • 额定电流:24 A
  • 额定电压:500 V

优势

  • 新型免工具的Push-X技术,操作便捷
  • 快速安装各类带和不带冷压头的导线
  • “先接后断”电流互感器回路自动提前短路,适用于分断测试端子
  • 轻松断开信号并集成各类功能插头
  • 采用统一的CLIPLINE complete系统附件,可大幅节省成本

分断测试端子

互感器分断端子

互感器分断端子

互感器接线端子及分断端子

电流互感器接线端子支持自由选用连接技术。电流互感器接线端子采用获专利认证的三重桥接井设计, 可确保接线端子的紧凑结构和灵活性。接线端子集成区域分断器,通过螺丝刀拨动其橙色分断操作杆即可安全切换开关状态。末端位置内置锁扣,可选配开关锁以避免误操作更改开关状态。除分断接线端子外,产品系列还包括形状相同的直通式接线端子和PE端子。

MEA系列互感器接线端子

XTVMEA 6是接线端子系列中的新型互感器接线端子。新型MEA接线端子采用创新型Push-X连接技术, 单手即可轻松完成导线接线。互感器的短路类型是新型互感器接线端子的另一优势。由于采用了特殊的短路桥和适用于区域分断器的耦合模块,电流互感器可以轻松、安全地实现短路。通过切换耦合区域分断器,在电流互感器两侧断开之前,电流互感器会按照“先通后断”的原则自动短路。通过助拔按钮的退耦功能,您可以在一侧打开电路。除XTVMEA 6分断测试端子外,新型MEA系列还包括形状相同的直通式接线端子和接地端子。

PTME分断测试端子

PTME分断测试端子

ME系列互感器接线端子

使用插拔式桥接杆和标准螺丝刀,可安全便捷地短接ME系列测量变送器。桥接件可安装在桥接井断开点的两侧,并卡锁就位。除短路桥接型端子外,用户也可采用带短路插头的插拔式接线端子。插头移除后,内置的金属开关装置能够确保提前短路, 从而自动保护所连接的测量变送器,防止受损。

电流互感器

电流互感器

电流互感器和测量变送器

电流互感器是将输入电气变量(如电流或电压)转换为成比例的偏差输出变量的测量变送器。设备降低了大电流电压和强度,因为此类电流对常规测量设备而言往往过高。上述变量必须成比例降低才能进行测量。而这就需要互感器。能源行业只是使用此类互感器以及互感器接线端子的行业之一。使用菲尼克斯 电气分断测试端子,即可设置符合相关技术和标准要求的测量变送器。分断滑块和开关桥接件可快速切换状态,轻松完成多种测量。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

变压器端子手册
您想获得变压器端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子和模块化组合测试单元的产品手册。此外,我们还提供接线端子质量测试手册。