高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 橙色
高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元用于信号接线。通过高密度矩阵接线单元,可实现采用颜色编码并拥有精确位数的配置。由于两侧采用插拔式连接,它们还提供较高的信号密度。高密度矩阵接线单元拥有大面积标识选项以及广泛的颜色范围,因此可以实现导线和接线点的颜色编码分配。这样就能确保直观安全的安装。
高密矩阵接线单元, 从1 - 32进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色
高密矩阵接线单元, 从1 - 48进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
高密矩阵接线单元, 从1 - 80进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
高密矩阵接线单元, 从1 - 32进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 紫色
高密矩阵接线单元, 从1 - 24进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 粉色
高密矩阵接线单元, 从1 - 80进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
高密矩阵接线单元, 从1 - 48进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色
优势
- 外形紧凑,信号密度高
- 模块化设计,可针对具体应用精确配置位数
- 线缆和接线点颜色可灵活配置
- 可选配2.3 mm的测试孔,便于测试
- 大面积清晰标识
- 支持直接安装、19英寸支架安装或DIN导轨安装,使用更灵活
- 统一的CLIPLINE complete附件,降低物流成本
高密度矩阵接线单元
PTMC高密度矩阵配线块
用于电位分配的高密度矩阵配线块
高密度矩阵配线块采用紧凑型设计,节省高达 20%的空间。可精确配置位数的模块化结构加上不同颜色的矩阵元件,能有效节省空间,确保布线清晰,接线无误。高密度矩阵配线块配备易于连接的2.3 mm测试孔,十分易于测试。该电位分配器有19英寸支架直接安装型和DIN导轨安装型两种型号。
高密度矩阵配线块采用统一的CLIPLINE complete附件,进而降低了仓储和物流成本。
该产品还提供预组装及自由配置型号。
PTMC高密度矩阵配线块,两侧同时接线
高密度矩阵配线块的应用
为实现高安全性和可用性,除 在发电站和加工厂等全新或改造系统中使用总线系统外,还必须确保可靠的点到点连接。使用标准测量设备可快速定位故障,优势明显。未来,信号密度高、占用空间小、线路清晰的高密度矩阵配线块将发挥不可或缺的重要作用。模块化PTMC高密度矩阵配线块采用专利技术,可针对配线任务设计创新型系统。
高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册