PT保险丝接线端子

保险丝接线端子、元件端子和二级管端子

使用保险丝接线端子,可以安装不同设计类型以及不同额定电流的保险丝。使用多层接线端子型号,只需要一个接线端子就能为受保护的电位和不受保护的电位接线。用于潜在爆炸区域的Ex nA保护类型产品型号扩展了应用领域。除了元件端子和二级管端子外,还提供配备LED、阻塞二极管或电阻器的接线端子。

Go to Product Detail Page for item 3246421
TB 4-HEDI I - 悬臂式分断接线端子
TB 4-HEDI I - 悬臂式分断接线端子
3246421

悬臂式分断接线端子, 操作杆中带金属直通式连接,形状与保险丝端子TB 4-HESI相同, 保险丝类型: 桥接件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.5 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色

优势

  • 提供适用于G型保险丝、扁平式保险丝和热式设备断路器插头的全系列产品
  • 连续性桥接井便于进行电位分配
  • 两侧均有测试孔,便于测试
  • 借助LED状态指示灯快速识别故障的保险丝及保险丝支架,不受电流方向的影响
  • 保险丝操作方便,易于更换
  • 与直通式接线端子、刀闸端子和分断端子的外形相同
保险丝接线端子

保险丝接线端子

保险丝

保险丝易于操作,其安装和更换均十分方便。菲尼克斯电气可提供以下保险丝接线端子:

  • 悬臂式保险丝接线端子
  • 带螺帽的保险丝接线端子
  • 用于安装扁平式保险丝的保险丝接线端子

以下型号的保险丝均可使用保险丝接线端子安装至DIN导轨上:

  • G型保险丝
  • 小型保险丝
  • C型和F型扁平式保险丝

专为1,500 V以内的光伏系统提供10.3 x 38 mm和10.3 x 85 mm型保险丝支架和保险丝。
另提供带LED故障指示灯的接线端子型号。

两指之间已打开的保险丝插头

P-FU保险丝插头

P-FU保险丝插头

菲尼克斯 电气的G型保险丝插头可适配多种基座分断端子,使用灵活:

  • 使用所需类型的保险丝轻松装配插头
  • 得益于嵌套排布,保险丝插头在5.2 mm宽的接线端子上轻松实现过载和短路保护
  • 保险丝两侧均带测试孔
  • 提供具备双向故障显示的型号,轻松识别故障保险丝
  • 通过标识实现清晰布局
安装在DIN导轨上的可插拔TCP热式设备断路器

可插拔的TCP热式设备断路器

可插拔的TCP热式设备断路器

菲尼克斯电气的TCP热式设备断路器为配电系统中的感性负载提供有效过载保护。设备断路器集成的开关功能使其能够再次立即接通,因而缩短了系统的停机时间。

  • 标准化插拔式触点,适用于所有C型扁平式保险丝端子
  • 脱扣后可立即复位,缩短了停机时间
  • 可用作控制回路的开关
  • 超薄设计,节省安装空间
安装在DIN导轨上配有红色LED灯的直插式元件端子

元件端子和二极管端子

元件端子和二极管端子

元件端子和二极管端子应用广泛。安全可靠:印刷的电路图和符号降低了接线错误的风险。这类端子的各种机电和电气元件具有不同的用途。它们是下列应用所必需的:

  • 带有LED元件的接线端子,用于在系统中实现操作状态可视化。
  • 二极管端子带有阻塞二极管,用于保护元件不受反向电流或电阻的影响。
  • 带电阻器的元件端子,用于限制和分配电流电压。
在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

打开接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

您想获得接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的各类手册。除产品手册外,菲尼克斯电气还提供CLIPLINE complete接线端子系统以及接线端子质量测试相关手册。