该模块是一个Axioline F I/O模块,可用于Axioline F模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline F本地总线上,将I/O数据传输至Axioline F控制器或总线耦合器,构成站头。 用于采集电阻式温度传感器发出的信号。 模块支持符合DIN EN 60751和SAMA标准的所有常见铂和镍传感器。 也支持Cu10、Cu50、Cu53以及各种KTY8x传感器类型。 该设备作为本安I/O模块,可将本安现场I/O直接连接到模块端子上。
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
温度模块
1397158
Axioline F, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,RTD功能,本安,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
认证ID: FILE E196811UL认证
认证ID: FIILE E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
认证ID: 2024122309122109适配产品
优势
8个模拟输入通道,用于连接热电阻式温度探测器(RTD)
500 Ω、5 kΩ和10 kΩ线性输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
集成数字传感器线性化
标准化测量值直接以 °C、°F 或 Ω 显示
测量值以16位或浮点格式显示
可编程滤波器
短路保护输入
温度稳定性
超强抗干扰能力
低噪音干扰
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围-40°C ... +70°C
局部镀层的PCB
储存设备铭牌