MACX MCR-SL-RTD-I - 温度测量变送器
2865065

温度测量变送器,可将来自电阻温度计和电阻的信号转换为模拟0/4 - 20 mA模拟信号。可自由编程,3端电隔离,定制组态。备用部件:1052472 MACX MCR-RTD-I-C。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

通过DIN导轨连接器供电
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
3路电隔离
用于热电阻和电阻型传感器的输入
运行时编程,且使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器无电压产生
通过软件(FDT/DTM)进行组态:传感器型号、传感器型号、连接技术、测量范围、测量单位、滤光器、警报信号和输出范围
输出:0 mA ... 20 mA或4 mA ... 20 mA