MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - 温度测量变送器
2924692

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

带单独插头的冷端补偿
用于热电阻、热电偶、电阻传感器,电位计和mV信号源的输入,[Ex ia] IIC
运行时编程,连接Ex测量回路,使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器时不会有电压产生
通过软件(FDT/DTM)或IFS-OP-UNIT操作员界面和显示单元进行组态
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
可达SIL 2,符合EN 61508
螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
继电器开关输出
可自由编程的输入和输出
宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
反向输出信号范围可选
测量温度差异