MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC
-
温度测量变送器
2865586
本安温度测量变送器,可将安装在易爆区中的热电偶信号和毫伏源转换为0/4 - 20 mA信号,并传输给安全区的负载。可自由编程,3端隔离。备用部件:1050233 MACX MCR-EX-TC-I。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用 | 温度 |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 量程调整 | ± 5 % |
| 调零 | ± 5 % |
| 典型冷点误差 | ± 1 K |
| 阶跃响应(0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %) |
| 最大电流耗量 | < 40 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 1 W |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 电压 | |
| 电压输入信号 | -20 mV ... 70 mV |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可用的传感器类型(TC) | E、J、K、N符合IEC/EN 60584标准,L符合DIN 43760标准 |
| 温度测量范围 | -250 °C ... 1372 °C (范围取决于传感器类型) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 线性mV信号范围 | -20 mV ... 70 mV |
| 温度测量范围 | 热电偶最低为50 K, mV电压为 3 mV |
| 切换: | |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω |
| 输出波带(电流) | < 50 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 传感器故障时的动作 | 符合NE 43标准或可自由设置 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 6 V |
| 最大输出电流Io | 4.7 mA |
| 最大输出功率Po | 7 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 1.5 µF, 10 mH / 1.9 µF, 1 mH / 2.7 µF |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9.4 µF, 1 mH / 15 µF |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 红色LED,2.8 Hz闪烁(输入或输出的电缆故障、传感器故障,ERR) | |
| 红色LED,1.2 Hz闪烁(模拟模式,ERR) | |
| 红色LED,持续亮起(模块故障,ERR) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 106.4 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| 证书 | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx IBE 09.0002X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| 标识 | [Ex ia] IIC/IIB |
| 证书 | 17-KA4BO-0415X |
| 造船业许可 | |
| 标识 | C,EMC1 |
| 证书 | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2865586 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1215 |
| 产品关键代码 | DK1215 |
| GTIN | 4046356160513 |
| 单件重量(含包装) | 165 g |
| 单件重量(不含包装) | 165 g |
| 原产地 | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
优势
通过DIN导轨连接器供电
用于热电阻和电阻型传感器的输入,[Ex ia] IIC
运行时编程,连接Ex测量回路,使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器时不会有电压产生
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
3路电隔离
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
通过软件(FDT/DTM)进行组态:传感器型号、传感器型号、连接技术、测量范围、测量单位、滤光器、警报信号和输出范围
输出:0 mA ... 20 mA或4 mA ... 20 mA