DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T型外壳
1581036
DUPLICON,铝制T形外壳组套,带DUPLICON触点插芯,6 x 4 mm2 + PE,每个连接位带2个螺钉连接,B6系列,IP67防护,2 x M25螺纹(不带出线口套管)
产品详情
| 外壳类型 | T型外壳套件 |
| 类型 | DC-B6 |
| 位数 | 6 |
| 出线口编号 | 3 |
| 螺钉连接类型 | 带M25螺纹 |
| 保护盖 | 否 |
| 电缆出口 | 水平 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 最大负载电流 | 32 A (L1/L2/L3) |
| 额定电压(II/2) | 1000 V |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电压(III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| 额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 额定电流 | 25 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 25 A | |
| 接触电阻 | 1.5 mΩ |
| 额定电流IN | 25 A |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² (6 mm²,不带插针) |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (6 mm²,不带插针) | |
| 可连接导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 单根电线的剥线长度 | 10 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 75 mm |
| 高度 | 122 mm |
| 长度 | 89 mm |
| 颜色 | 珍珠灰 |
| 标识材料 外壳 | 铝模铸 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PA |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 单根导线的剥线长度 | 10 mm |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 带M25螺纹 |
| 锁紧类型 | 锁扣 |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 订货号 | 1581036 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7BFX |
| 产品关键代码 | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| 单件重量(含包装) | 604.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 604 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PC - 星型编码器 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - 开槽连接块 1602326
-
DC-B 6-A-SA - 安装支架 1602313
-
T20-M4X12 - 螺栓 1602410
-
DC-B 6-CT-P - 防尘盖 1581078
-
EB 2- 6 - 插拔式桥接件 0201155
-
HC-M-BS-M25 - 旋入式封盖 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 电缆密封 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - 电缆密封 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 电缆密封 1646007