最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
DC-B 6-HD-M25-M - 多层外壳
DC-B 6-HD-M25-M
-
多层外壳
1602054
DUPLICON,铝制多层外壳,适用DUPLICON插芯,B6系列,IP67防护,带2个锁扣、垫圈和1个M25螺纹(不带出线口套管)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
外壳类型
多层外壳
类型
DC-B6
螺钉连接类型
带M25螺纹
电缆出口
水平
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
宽度
45.4 mm
高度
37 mm
长度
89 mm
材料规格
颜色
珍珠灰
标识材料 外壳
铝模铸
密封材料
NBR
外壳材料
压铸铝
锁扣材料
不锈钢
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
带M25螺纹
锁紧类型
锁扣
插/拔周期
≥ 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1602054
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7BAA
产品关键代码
AF7BAA
GTIN
4046356027755
单件重量(含包装)
161 g
单件重量(不含包装)
161 g
原产地
SI
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440202
ECLASS-13.0
27440202
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
DC-B 6-A-HD-G
-
开槽连接块
1602326
G-INS-M25-M68N-NNES-S
-
电缆密封
1411165
HC-M-KV-M25(14-21)
-
电缆密封
1646007
EML (26,5X12)R SR
-
标识
0816854
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助