DC-B 6-A-SA - 安装支架
DC-B 6-A-SA
-
安装支架
1602313
DUPLICON,安装支架,3 mm高级钢板制,已打孔
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
类型
DC-B6
材料规格
颜色
灰色
标识材料
高级钢V2A
商业数据
订货号
1602313
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
AF7BZX
产品关键代码
AF7BZX
GTIN
4046356028011
单件重量(含包装)
376.9 g
单件重量(不含包装)
366.542 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助