带D-SUB、FLK及其他连接器的通用模块

带D-SUB、FLK及其他连接器的通用模块

VARIOFACE端子模块可实现现场和自动化层间的可靠信号传输。可靠的信号传输:通用终端模块将IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DIN导轨或RJ45等高位连接器转换为螺钉、直插式或弹簧接线端子连接。使用通用系统电缆可进行快速的1:1布线,并提供反极性保护。

Go to Product Detail Page for item 2315052
VIP-3/SC/FLK26 - 端子模块
VIP-3/SC/FLK26 - 端子模块
2315052

VARIOFACE模块,带螺钉连接和扁平电缆插拔式连接器,可安装在NS 35导轨上,带针脚排和用于紧固插座板的短型及长型锁扣,26位VARIOFACE模块,带螺钉连接和扁平电缆插拔式连接器,可安装在NS 35导轨上,带针脚排和用于紧固插座板的短型及长型锁扣,26位

优势

  • 通用型终端模块,快速实现1:1接线,并提供反极性保护
  • 结构紧凑,节省空间
  • 多样化标识,清晰标记各个终端模块
  • 提供状态指示灯,用于功能监测
VARIOFACE – 控制器系统布线

控制器系统布线选型软件

选型软件:VARIOFACE – 控制器系统布线

配置适用于新装置和升级的个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。

终端模块比较

VARIOFACE产品组合由各类组件构成,确保顺畅的信号传输。在需将现场侧连接到控制层时,VARIOFACE Professional是理想的通用型产品。现推出宽度仅为19 mm的新款VARIOFACE Front Connect,可连接现场侧与远程I/O系统。该设计无需费力连接继电器模块,使用VARIOFACE系列的V8适配器即可实现插拔式连接。

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8适配器
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8适配器

连接技术 直插式、螺钉连接 直插式连接 继电器模块连接用插拔式触点,适用于PLC-INTERFACE 6.2 mm/14 mm继电器和RIFLINE complete
连接器 D-SUB、HD-SUB、IDC/FLK、RJ45 D-SUB、IDC/FLK D-SUB、IDC/FLK
位数 9、15、25、37、50 (D-SUB)/15、26、44、62 (HD-SUB)/10、14、16、20、26、34、40、50、60、64 (IDC/FLK) 9、15 (D-SUB)/14、16、20 (IDC/FLK) 15位 (D-SUB)/14位 (IDC/FLK)
特殊型号 电位分配器/穿墙模块/LED指示灯 否 否
总宽度 取决于型号 19 mm 50 mm (6.2 mm PLC-INTERFACE)/112.5 mm (14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm (RIFLINE complete)
置于同个导轨上的四个VARIOFACE Professional模块正面视图

VARIOFACE Professional 通用型终端模块

通用型终端模块可连接控制层和现场侧。VARIOFACE Professional模块化系统协调一致,坚固耐用并可节省空间。该解决方案适用于使用单芯线连接连接器的场合。菲尼克斯电气根据应用需求提供信号传输和电位分配模块。

  • 多样化标识,清晰标识模块
  • 配有DIN导轨安装用金属卡脚。操作轻松
  • 提供多种常见位数的通用型模块,支持螺钉或直插式连接
电位分配器与电源的连接

VARIOFACE电位分配器

多功能VARIOFACE电位分配器支持同时分配工作电压和控制电压。产品专用于功率高达250 V/30 A的应用,可在狭小空间内轻松完成精准的电气信号分配。

  • 多层电位,全面采集信号
  • 对大线径导线单独供电,清晰划分电位
  • 连续标识,清晰排列接线端子

VARIOFACE Front Connect 带正面接口的终端模块

无误接线和节省控制柜内空间是VARIOFACE Front Connect的主要特点。该产品结构紧凑且灵活性高,可加装在远程I/O系统和现场侧之间为分布式外围设备提供支持。

带三个模块的VARIOFACE Front Connect正面视图
VARIOFACE Front Connect模块正面视图
屏幕上的规划情况:坐在计算机前的男子
接有自由出线端系统电缆的VARIOFACE Front Connect正面视图
带三个模块的VARIOFACE Front Connect正面视图

  • 采用正面连接技术的直插式接线端子,减少接线工作量
  • 宽度仅为19 mm,可节省多达 60%的空间
  • 系统布线产品系列种类齐全,可即插即用连接到远程I/O层和现场侧

VARIOFACE Front Connect模块正面视图

直插式技术可大幅缩短接线时间。清晰标识与彩色按钮助力轻松操作,确保直观接线。

屏幕上的规划情况:坐在计算机前的男子

菲尼克斯电气提供更多CAD数据和EPLAN宏,轻松将VARIOFACE Front Connect集成至规划和文档中。

接有自由出线端系统电缆的VARIOFACE Front Connect正面视图

VARIOFACE Front Connect产品系列还包括定制附件,如带自由出线端的系统电缆,适用于通用接口。

带有系统布线适配器且尚未接线的继电器正面视图

VARIOFACE PLC-V8适配器 适用于继电器模块的插拔式连接

系统布线适配器可将继电器模块无误地连接至控制层。此解决方案集成PLC-INTERFACE和VARIOFACE系统布线的优势。根据具体开关需求,用户可按通道装配输入和输出模块。

  • 无需单芯线接线,便捷连接耦合层和控制器
  • 模块化设计,可按通道装配继电器输出模块,灵活度高
  • 传感器/执行器型继电器可直连电源和回线

控制层和接口层之间的接线

由带V8适配器的预制电缆和连接到终端用电设备的继电器组成的系统
带有控制器连接器的第一层
位于前景的V8适配器
前景中的PLC-INTERFACE继电器
前景中的现场侧传感器和执行器
由带V8适配器的预制电缆和连接到终端用电设备的继电器组成的系统

PLC-V8适配器可轻松插入八个相邻的PLC-INTERFACE继电器。由此即可快速连接继电器,并通过IDC/FLK或D-SUB连接器无误地连接到I/O卡件。

带有控制器连接器的第一层

来自控制器的系统电缆预装有连接器,可插入PLC-V8适配器。

位于前景的V8适配器

PLC-INTERFACE继电器配有桥接井。PLC-V8适配器插入该桥接井即可建立连接。

前景中的PLC-INTERFACE继电器

PLC-INTERFACE继电器构成了控制层与现场侧之间的耦合层。

前景中的现场侧传感器和执行器

现场侧的传感器和执行器均连接到PLC-INTERFACE继电器。

接口层和现场侧之间的接线 执行器和传感器型号助力节省空间

交互式图像映射:接有系统布线适配器的执行器和传感器
直接连接
VARIOFACE支持将电源和回线直连至执行器和传感器型号的继电器模块,因此无需常规接线端子及其布线。
插拔式连接
采用控制器布线用系统电缆,便无需结构复杂的单芯导接线。
使用插拔式桥接件替代环路桥接件
欲减少接线工作量,可在电位分配时使用插拔式桥接件替代环路桥接件。
产品手册
全系列产品一览

了解控制器系统布线。欢迎了解如何找到适合应用的连接技术以传输信号、数据或电力。

打开手册
系统电缆和系统布线模块