VIP-3/SC/FLK26 - 端子模块
2315052

VARIOFACE模块,带螺钉连接和扁平电缆插拔式连接器,可安装在NS 35导轨上,带针脚排和用于紧固插座板的短型及长型锁扣,26位VARIOFACE模块,带螺钉连接和扁平电缆插拔式连接器,可安装在NS 35导轨上,带针脚排和用于紧固插座板的短型及长型锁扣,26位

产品详情









优势

10位 ... 64位
金属脚扣
符合IEC 60603-13
1:1 连接
螺钉连接