- 采用正面连接技术的直插式接线端子,减少接线工作量
- 宽度仅为19 mm,可节省多达 60%的空间
- 系统布线产品系列种类齐全,可即插即用连接到远程I/O层和现场侧
VARIOFACE模块,带插拔式连接器和高密度D-SUB针式连接器,可安装在NS 35导轨上,26位
VARIOFACE端子模块可实现现场和自动化层间的可靠信号传输。可靠的信号传输:通用终端模块将IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DIN导轨或RJ45等高位连接器转换为螺钉、直插式或弹簧接线端子连接。使用通用系统电缆可进行快速的1:1布线,并提供反极性保护。
VARIOFACE模块,带插拔式连接器和高密度D-SUB针式连接器,可安装在NS 35导轨上,26位
VARIOFACE直通模块负责螺钉接线端子和IDC/FLK针式连接器(2.54 mm,位数:50)之间的1:1连接。
带插拔式连接和M12连接器的VARIOFACE模块
VARIOFACE接口模块
VARIOFACE Front Connect,1:1 D-SUB端子模块采用直插式前部连接和D-SUB插线板,位数:15,总宽度:19 mm
VARIOFACE Front Connect,1:1 IDC/FLK端子模块采用直插式前部连接,位数:16,总宽度:19 mm
VARIOFACE超薄型模块,带螺钉接线和D-SUB孔式接头,可垂直安装在NS 35/7.5导轨上,37位
VARIOFACE模块,带插拔式连接器和D-SUB针式连接器,安装在NS 35导轨上,带LED显示,37位
VARIOFACE模块,带插拔式连接器和高密度D-SUB针式连接器,可安装在NS 35导轨上,62位
VARIOFACE布线模块,带螺钉连接器和高密度D-SUB孔式连接器,可安装在NS 35导轨上,位数:62,宽度:180 mm
控制器系统布线选型软件
配置适用于新装置和升级的个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。
VARIOFACE产品组合由各类组件构成,确保顺畅的信号传输。在需将现场侧连接到控制层时,VARIOFACE Professional是理想的通用型产品。现推出宽度仅为19 mm的新款VARIOFACE Front Connect,可连接现场侧与远程I/O系统。该设计无需费力连接继电器模块,使用VARIOFACE系列的V8适配器即可实现插拔式连接。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| VARIOFACE Professional | VARIOFACE Front Connect | VARIOFACE PLC-V8适配器 | |
| 连接技术 | 直插式、螺钉连接 | 直插式连接 | 继电器模块连接用插拔式触点,适用于PLC-INTERFACE 6.2 mm/14 mm继电器和RIFLINE complete |
| 连接器 | D-SUB、HD-SUB、IDC/FLK、RJ45 | D-SUB、IDC/FLK | D-SUB、IDC/FLK |
| 位数 | 9、15、25、37、50 (D-SUB)/15、26、44、62 (HD-SUB)/10、14、16、20、26、34、40、50、60、64 (IDC/FLK) | 9、15 (D-SUB)/14、16、20 (IDC/FLK) | 15位 (D-SUB)/14位 (IDC/FLK) |
| 特殊型号 | 电位分配器/穿墙模块/LED指示灯 | 否 | 否 |
| 总宽度 | 取决于型号 | 19 mm | 50 mm (6.2 mm PLC-INTERFACE)/112.5 mm (14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm (RIFLINE complete) |
通用型终端模块可连接控制层和现场侧。VARIOFACE Professional模块化系统协调一致,坚固耐用并可节省空间。该解决方案适用于使用单芯线连接连接器的场合。菲尼克斯电气根据应用需求提供信号传输和电位分配模块。
多功能VARIOFACE电位分配器支持同时分配工作电压和控制电压。产品专用于功率高达250 V/30 A的应用,可在狭小空间内轻松完成精准的电气信号分配。
无误接线和节省控制柜内空间是VARIOFACE Front Connect的主要特点。该产品结构紧凑且灵活性高,可加装在远程I/O系统和现场侧之间为分布式外围设备提供支持。
直插式技术可大幅缩短接线时间。清晰标识与彩色按钮助力轻松操作,确保直观接线。
菲尼克斯电气提供更多CAD数据和EPLAN宏,轻松将VARIOFACE Front Connect集成至规划和文档中。
VARIOFACE Front Connect产品系列还包括定制附件,如带自由出线端的系统电缆,适用于通用接口。
系统布线适配器可将继电器模块无误地连接至控制层。此解决方案集成PLC-INTERFACE和VARIOFACE系统布线的优势。根据具体开关需求,用户可按通道装配输入和输出模块。
PLC-V8适配器可轻松插入八个相邻的PLC-INTERFACE继电器。由此即可快速连接继电器,并通过IDC/FLK或D-SUB连接器无误地连接到I/O卡件。
来自控制器的系统电缆预装有连接器,可插入PLC-V8适配器。
PLC-INTERFACE继电器配有桥接井。PLC-V8适配器插入该桥接井即可建立连接。
PLC-INTERFACE继电器构成了控制层与现场侧之间的耦合层。
现场侧的传感器和执行器均连接到PLC-INTERFACE继电器。