DFLK 50
-
端子模块
2280284
VARIOFACE直通模块负责螺钉接线端子和IDC/FLK针式连接器(2.54 mm,位数:50)之间的1:1连接。
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 50 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (总电流) | ≤ 50 A (50 °C) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 16 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 39.88 mm |
| 高度 | 143.4 mm |
| 深度 | 47.14 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳绝缘材料 | 尼龙6.6,绿色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 板后安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2280284 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK21C1 |
| 产品关键代码 | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054397 |
| 单件重量(含包装) | 155.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 155.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - 电缆 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 电缆 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 电缆 2299152
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 电缆 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 电缆 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 电缆 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - 电缆 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 电缆 2314257