VFC-PT/FLK20
-
端子模块
1278794
VARIOFACE Front Connect,1:1 IDC/FLK端子模块采用直插式前部连接,位数:20,总宽度:19 mm
产品详情
适配产品
优势
采用正面连接技术的直插式接线端子,接线快速、清晰且无错误
采用安装宽度19 mm的创新型设计,与传统解决方案相比,控制柜内所需空间节省多达60 %
使用菲尼克斯电气各种系统布线产品范围,可以即插即用连接到远程IO和现场侧
灵活性高并采用纤薄型设计,为您的分布式I/O设备提供最佳支持
在视觉与触觉上都与现代化远程IO系统兼容