WIL-BI-IOL-LC-LMS - 开关设备和控制设备组件
1655923

用于负载监视,结构性健康监控以及光纤和铜基雷电流监视的传感器数据的评估装置。含应用软件。通过Modbus/TCP和PROFINET通信。供货范围见“技术数据”。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

通过持续监控,及早检测转子叶片的损坏,优化维护间隔
采用开放式接口,轻松连接至现有系统
通过远程访问,规划维护工作并设置参数
风力发电机具有最高可用性,适用于极端环境
通过网络接口操作和组态