内置应变仪的传感器是风力发电机转子叶片上的重要部件,可用于负载监视 (RM-S)。
使用RM-S,可测量和连续监测转子叶片中的实际负载和弯矩。这可以实现发电机的负载优化控制,并增加转子叶片的使用寿命。可以及早检测到转子叶片材料结构的变化,并进行更仔细的检查,从而避免大修和后续损害。
传感器需安装在转子叶片的内侧。IO-Link可用于与上级控制器通讯。安装时,需要WIL-RM-S-MP安装套件(见配件)。每个转子叶片需要四个传感器和四个安装套件。
传感器是用于风力发电机的叶片智能监测转子叶片监控系统产品组合的一部分。
该系统包含用于结冰检测、负载监视、雷电流测量和结构健康监控的传感器,这些传感器是为在转子叶片上使用而专门开发的。采用模块化设计,可根据需求灵活组合各类定制化解决方案。根据传感器类型,传感器数据可通过IO-Link通信模块或者直接连接传输至通用评估单元。该评估单元可作为即用型开关设备和控制设备组件提供(见配件)。如需即用型开关设备和控制设备组件的替代解决方案,请联系您当地的菲尼克斯电气子公司。
叶片智能监测转子叶片监控系统能可靠集成至现有系统。
重要提示
操作该产品需要多个应用程序,其中部分需要付费。在PLCnext Store中可购买并下载应用程序。
• BI Framework(免费)
• BI Framework by WOELFEL(免费)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
传感器
1534629
产品详情
适配产品
优势
快速轻松的调试
优化负载控制,系统效率更高
通过主动监控转子叶片,提高系统安全性
发生问题时可早期预警,则能实现可预测维修。
通过避免长时间系统停机降低成本
可与Blade Intelligence产品组合中的其他传感器结合使用。